Menü Keresés

Menetes csavartámasz 16.0 mm Belső menetes, fix

A záró bajonett orr NYÁK-támaszt egy M4 méretű csavar vagy csap rögzíti. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10024652

Gyártói cikkszám:

SFCBS-M4-16M-01

270 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 53,3401 Ft
5000 + 43,5237 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.340 Ft

1000 x 53,3401 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Body Diameter 7.1 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 16.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard RMS
Standard REACH
Standard UL
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot