10159880
LCBS-L-6-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 86,064 Ft |
| 5000 + | 77,4587 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Snap Lock |
| Furat „B” rögzítés típus | Furatos rögzítés |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | #4,M3 |
| Furatátmérő „A” | 0.126 in |
| Furatátmérő „A” | 3.2 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.394 in |
| Zárófej magassága „A” | 10.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.374 in |
| Távtartó hossza | 9.5 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz