Menü Keresés

NYÁK támoszlopok - kettős rögzítésű/nyílhegy fej/nyílhegy fej

Raktáron

A távtartók kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők.

Sorozat szám: SR2706

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
285 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Furatátmérő „A” Furatátmérő „B” Panelvastagság A tartomány Panelvastagság B tartomány Távtartó hossza Megveszem
59,9118 Ft - 110,8012 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
83,4192 Ft - 154,366 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
64,8542 Ft - 119,9742 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
11.5 mm
63,6084 Ft - 117,6331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
3.0 mm
36,7372 Ft - 45,3539 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
  • / 15
Bepattanós támasz 6.8 mm PA UL94 V-2 Natúr

10332160

Ártartomány
110 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furatátmérő „A”
    3.0 mm
  • Furatátmérő „B”
    3.0 mm
Bepattanós támasz 25.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

10332207

Ártartomány
154 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furatátmérő „A”
    3.0 mm
  • Furatátmérő „B”
    3.0 mm
Bepattanós támasz 11.5 mm PA UL94 V-2 Natúr

10332177

Ártartomány
119 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furatátmérő „A”
    3.0 mm
  • Furatátmérő „B”
    3.0 mm
Bepattanós támasz 3.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

10332214

Ártartomány
117 Ft - 63 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furatátmérő „A”
    3.0 mm
  • Furatátmérő „B”
    3.0 mm
Bepattanós támasz 10.7 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10365175

Ártartomány
45 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Nyílhegy rögzítés
  • Furatátmérő „A”
    4.75 mm
  • Furatátmérő „B”
    4.75 mm