10004234
DLCBS7-8-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 33,6387 Ft |
| 5000 - 9999 | 32,9909 Ft |
| 10000 - 24999 | 32,2932 Ft |
| 25000 + | 31,6454 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Body Diameter | 7.1 mm |
| Body Diameter | 0.28 in |
| Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.157 in |
| Furatátmérő „B” | 4.0 mm |
| Furatátmérő „B” | 0.157 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagság B tartomány | 1.6 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.063 in |
| Távtartó hossza | 12.7 mm |
| Távtartó hossza | 0.5 in |
| Zárófej magassága „A” | 4.5 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.177 in |
| Zárófej magassága „B” | 5.5 mm |
| Zárófej magassága „B” | 0.217 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz