Menü Keresés

Bepattanós támasz 4.8 mm PA UL94 V-0 Natúr

Dupla reteszelő NYÁK-támaszoszlopok, amelyek könnyen bepattinthatók a furatokba. Használható 2 NYÁK egymáshoz vagy egyetlen NYÁK vázhoz való rögzítésére. Anyaga UL94 V-0 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10630198

Gyártói cikkszám:

DLCBS6-3-19

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 74,9732 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

74.973 Ft

1000 x 74,9732 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 4.6 mm
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Panelvastagság A tartomány 0.8 - 2.0 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 4.8 mm
Zárófej magassága „A” 5.3 mm
Zárófej magassága „B” 3.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot