Menü Keresés

Bepattanós támasz 12.7 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Dupla reteszelő NYÁK-támaszoszlopok, amelyek könnyen bepattinthatók a furatokba. Használható 2 NYÁK egymáshoz vagy egyetlen NYÁK vázhoz való rögzítésére. Anyaga UL94-V2 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10003688

Gyártói cikkszám:

DLCBS3-8-01

8100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 83,5981 Ft
5000 + 75,2391 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

83.598 Ft

1000 x 83,5981 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 7.1 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.75 mm
Panelvastagság A tartomány 0.79 - 1.98 mm
Panelvastagság B tartomány 0.79 - 1.98 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Zárófej magassága „A” 5.6 mm
Zárófej magassága „B” 5.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot