Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10003473
DLCBS2-12-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 59,0493 Ft |
| 5000 + | 48,1102 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Body Diameter | 0.28 in |
| Body Diameter | 7.1 mm |
| Furatátmérő „A” | 4.75 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.187 in |
| Furatátmérő „B” | 0.187 in |
| Furatátmérő „B” | 4.75 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.79 - 1.98 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.031 - 0.078 in |
| Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.078 in |
| Panelvastagság B tartomány | 0.79 - 1.98 mm |
| Távtartó hossza | 0.752 in |
| Távtartó hossza | 19.1 mm |
| Zárófej magassága „A” | 5.6 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.22 in |
| Zárófej magassága „B” | 5.6 mm |
| Zárófej magassága „B” | 0.22 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz