10150894
CBDLS640A
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 45,3035 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Furatátmérő „A” | 0.138 in |
| Furatátmérő „A” | 3.5 mm |
| Furatátmérő „B” | 3.5 mm |
| Furatátmérő „B” | 0.138 in |
| Panelvastagság A tartomány | 0.8 - 1.6 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.031 - 0.063 in |
| Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.079 in |
| Távtartó hossza | 0.441 in |
| Távtartó hossza | 11.2 mm |
| Zárófej magassága „A” | 4.0 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.157 in |
| Zárófej magassága „B” | 0.098 in |
| Zárófej magassága „B” | 2.5 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz