Menü Keresés

Bepattanós támasz 19.6 mm PA UL94 V-2 Natúr

Dupla reteszelő NYÁK-támaszoszlopok, amelyek könnyen bepattinthatók a furatokba. Használható 2 NYÁK egymáshoz vagy egyetlen NYÁK vázhoz való rögzítésére. Anyaga UL94-V2 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10381953

Gyártói cikkszám:

468776

15000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 144,0567 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.406 Ft

100 x 144,0567 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.1 - 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.7 - 1.6 mm
Távtartó hossza 19.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot