Menü Keresés

Bepattanós támasz 15.9 mm Acetál UL94 HB Natúr

This acetal spacer has a built in spring system that provides cushioning for boards that require some movement. This protects the board from excessive bending that could damage components.
Essentra cikkszám:

10001394

Gyártói cikkszám:

CBSP-1

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 134,8117 Ft
5000 + 121,3325 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

134.812 Ft

1000 x 134,8117 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Acetál
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Snap Lock
Body Diameter 15.4 mm
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Standard RMS
Standard RoHs
Standard REACH
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot