Menü Keresés

Bepattanós támasz 14.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Ez a dupla, nem záródó benyomós támasz bordázott testtel rendelkezik, és két vakfuratba illeszthető. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10487457

Gyártói cikkszám:

BHDF-14M-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 54,243 Ft
5000 + 46,1219 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

54.243 Ft

1000 x 54,243 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Fenyő, fix
Furat „B” rögzítés típus Fenyő, fix
Furatátmérő „A” 7.92 mm
Furatátmérő „B” 7.92 mm
Zárófej magassága „A” 8.7 mm
Távtartó hossza 14.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot