Menü Keresés

Élzáró támasz 9.5 mm (L)

A bepattintható peremtartó támasz egy négyzet alakú alsó furatba pattan, és egy oldalsó klipsszel tartja a NYÁK-ot. A felső klipsznek van egy extra hosszú csúcsa, hogy a NYÁK-furatba illeszkedjen. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10035894

Gyártói cikkszám:

TEHCBS-6-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 69,8435 Ft
5000 + 56,7225 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.844 Ft

1000 x 69,8435 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 15.2 mm
Panelvastagság B tartomány 3.0 - 6.4 mm
Panelvastagság A tartomány 1.57 mm
Távtartó hossza 9.5 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot