10035863
TEHCBS-4-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 8999 | 68,14 Ft |
| 9000 + | 55,3664 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Snap Lock |
| Furat „B” rögzítés típus | Belső menetes, fix |
| Furatátmérő „A” | 0.157 in |
| Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.598 in |
| Zárófej magassága „A” | 15.2 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 3.0 - 5.2 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.118 - 0.205 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.57 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.062 in |
| Távtartó hossza | 6.4 mm |
| Távtartó hossza | 0.252 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz