Menü Keresés

Élzáró támasz 15.9 mm Belső menetes, fix

A csavarral rögzíthető sarokszegélyt tartó NYÁK-tartó nem igényel nyílásokat vagy lyukakat a NYÁK-on a maximális csomagolási sűrűség érdekében. A NYÁK sarkára vagy szélére szerelhető, a támaszok orientációjától függően. Az alvázhoz egy fém #6 vagy M3,5 önmetsző csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10035719

Gyártói cikkszám:

TCEHCBS-10-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 59,6379 Ft
5000 + 48,5072 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

59.638 Ft

1000 x 59,6379 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Furatátmérő „B” 3.1 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot