Menü Keresés

Élzáró támasz 15.9 mm Csapos rögzítés

Essentra cikkszám:

10017197

Gyártói cikkszám:

MSCEHCBS-10-01

1600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,3191 Ft
5000 + 53,9972 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.319 Ft

1000 x 66,3191 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Sarok-/szegélyzáró rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Csapos rögzítés
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard REACH
Standard RoHs
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot