Menü Keresés

Élzáró támasz 4.8 mm Bepattanós, fix

Essentra cikkszám:

10001561

Gyártói cikkszám:

CHCBS-3-01

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 57,1736 Ft
5000 + 46,5083 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.174 Ft

1000 x 57,1736 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Sarok-/szegélyzáró rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard RMS
Standard REACH
Standard UL
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot