Menü Keresés

NYÁK - rögzítő láb - lecsavarozható

Gyártás alatt

A rögzítőlábakkal az áramköri kártyák a vázra szerelhetők.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Külső menetméret Body Diameter Megveszem
109,1929 Ft - 109,1929 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
110,6383 Ft - 110,6383 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
NYÁK szerelőtalpak Glass Fiber Nylon 6 Natúr

10215081

Ártartomány
109 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Teljes hossz
    17.0 mm
  • Távtartó hossza
    6.5 mm
  • Teljes anyag
    30% üvegszál erősítésű poliamid 6
NYÁK szerelőtalpak Glass Fiber Nylon 6 Natúr

10215098

Ártartomány
110 Ft - 110 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Teljes hossz
    17.0 mm
  • Távtartó hossza
    6.5 mm
  • Teljes anyag
    30% üvegszál erősítésű poliamid 6