Menü Keresés

Éltartó támasz 7.9 mm Klipszes zárás 0.8 mm

Essentra cikkszám:

10005644

Gyártói cikkszám:

EHCBS-7-5-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 88,2659 Ft
5000 + 71,645 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

88.266 Ft

1000 x 88,2659 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Feloldó rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Klipszes zárás
Karhossz 7.5 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 7.9 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot