Menü Keresés

Éltartó támasz 9.5 mm Bepattanós, fix 0.8 mm

Élreteszelő támasz – bepattintós, vezetőcsúccsal, lyukátmérőhöz és maximális panelvastagságig használható az egyik végén, és lyukátmérőhöz és maximális panelvastagságig a másik végén.
Essentra cikkszám:

10005545

Gyártói cikkszám:

EHCBS-6-6-01

10000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 67,9484 Ft
10000 + 55,38 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

67.948 Ft

1000 x 67,9484 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Feloldó rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Karhossz 6.1 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 9.5 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot