Menü Keresés

NPT menetes dugók

Raktáron

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • BSP/NPT-menetes csövek és szerelvények végeinek tömítésére és védelmére szolgál.
  • Robusztus kialakításuknak köszönhetően a tárolás és szállítás során ellenállnak a magas nyomásnak, hőmérsékletnek, korróziónak, szennyeződésnek és sérülésnek.
  • Vízvezetékekben, épületgépészeti, autóipari és ipari alkalmazásokban használatos.
Anyag: LDPE Szín: Kék Sorozat szám: SR1114

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID Szín ká1 Kompatibilis menetméretek (mind) ká2 Megveszem
111,4858 Ft - 330,612 Ft 2644 Raktáron
20.6 mm
27.8 mm
Kék
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
84,3092 Ft - 250,5581 Ft 4577 Raktáron
15.9 mm
23.0 mm
Kék
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
75,7249 Ft - 224,5666 Ft 9100 Raktáron
12.7 mm
19.5 mm
Kék
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
117,9205 Ft - 349,3259 Ft 30 Raktáron
26.2 mm
34.1 mm
Kék
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
167,6189 Ft - 744,3969 Ft 5400 Raktáron
9.0 mm
15.5 mm
Kék
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
NPT menetes dugó 3/4" Kék LDPE

10154359

Ártartomány
330 Ft - 111 Ft

Készletszintek
2644 Raktáron
Tulajdonságok
  • 27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • ká2
    22.1 mm
  • ká1
    24.8 mm
  • Szín
    Kék
NPT menetes dugó 1/2" Kék LDPE

10154335

Ártartomány
250 Ft - 84 Ft

Készletszintek
4577 Raktáron
Tulajdonságok
  • 23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • ká2
    17.5 mm
  • ká1
    19.9 mm
  • Szín
    Kék
NPT menetes dugó 3/8" Kék LDPE

10154366

Ártartomány
224 Ft - 75 Ft

Készletszintek
9100 Raktáron
Tulajdonságok
  • 19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • ká2
    14.0 mm
  • ká1
    16.3 mm
  • Szín
    Kék
NPT menetes dugó 1.0" Kék LDPE

10154328

Ártartomány
349 Ft - 117 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • 34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • ká2
    27.7 mm
  • ká1
    30.5 mm
  • Szín
    Kék
NPT menetes dugó 1/4" Kék LDPE

10154342

Ártartomány
744 Ft - 167 Ft

Készletszintek
5400 Raktáron
Tulajdonságok
  • 15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • ká2
    10.7 mm
  • ká1
    12.3 mm
  • Szín
    Kék