Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Észak 23.0 mm 23.2 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes egy süllyesztett furattal rendelkezik a közepén. A süllyesztett profil északi vagy déli polaritással kapható, a mágnes háromszoros nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális rozsdaállóságért.
Essentra cikkszám:

10191590

Gyártói cikkszám:

1219423

34 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 6.430,6516 Ft
60 + 5.643,0338 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.431 Ft

1 x 6.430,6516 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 20.0 mm
Teljes méret 23.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 23.2 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Észak
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot