Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Dél 20.0 mm 9.4 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes egy süllyesztett furattal rendelkezik a közepén. A süllyesztett profil északi vagy déli polaritással kapható, a mágnes háromszoros nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális rozsdaállóságért.
Essentra cikkszám:

10191583

Gyártói cikkszám:

1219422

785 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 3.892,256 Ft
60 + 3.415,5315 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.892 Ft

1 x 3.892,256 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 10.0 mm
Teljes méret 20.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 9.4 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Dél
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot