Menü Keresés

Rúdmágnes Neodímium Dél 10.0 mm 2.4 kg

This square shaped neodymium (NdFeB) magnet has a countersunk hole through the middle. The countersunk face are available in either north or south polarity, and the magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance..
Essentra cikkszám:

10191521

Gyártói cikkszám:

1219416

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 599 1.083,0603 Ft
600 + 950,4178 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.831 Ft

10 x 1.083,0603 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 5.0 mm
Teljes méret 10.0 mm
Alak Négyzetes
Húzóerő 2.4 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Dél
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot