Menü Keresés

Rúdmágnes Neodímium Északi és déli 20.0 mm 12.9 kg

A téglalap alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191484

Gyártói cikkszám:

1219411

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 35 6.904,4991 Ft
36 + 6.058,8398 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.904 Ft

1 x 6.904,4991 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 4.0 mm
Teljes méret 20.0 mm
Alak Négyszögletes
Húzóerő 12.9 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot