Menü Keresés

Rúdmágnes Neodímium Északi és déli 8.0 mm 13.0 kg

A téglalap alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191446

Gyártói cikkszám:

1219405

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 119 4.298,3931 Ft
120 + 3.771,9347 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

8.597 Ft

2 x 4.298,3931 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 10.0 mm
Teljes méret 8.0 mm
Alak Négyszögletes
Húzóerő 13.0 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot