Menü Keresés

Rúdmágnes Neodímium Északi és déli 5.0 mm 0.6 kg

A téglalap alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191361

Gyártói cikkszám:

1219397

230 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 599 257,23 Ft
600 + 225,7112 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.572 Ft

10 x 257,23 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 1.0 mm
Teljes méret 5.0 mm
Alak Négyszögletes
Húzóerő 0.6 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot