Menü Keresés

Rúdmágnes Neodímium Északi és déli 10.0 mm 1.0 kg

A téglalap alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191347

Gyártói cikkszám:

1219395

2875 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 1499 230,1458 Ft
1500 + 201,9529 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.754 Ft

25 x 230,1458 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 2.0 mm
Teljes méret 10.0 mm
Alak Négyszögletes
Húzóerő 1.0 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot