Menü Keresés

Rúdmágnes Neodímium Északi és déli 5.0 mm 0.7 kg

A téglalap alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191323

Gyártói cikkszám:

1219393

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 1499 128,615 Ft
1500 + 112,8556 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

3.215 Ft

25 x 128,615 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 2.0 mm
Teljes méret 5.0 mm
Alak Négyszögletes
Húzóerő 0.7 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot