Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Észak 10.0 mm 1.0 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért. A mágnes egyik oldala öntapadós. Az öntapadós felület északi vagy déli polaritással kapható.
Essentra cikkszám:

10191293

Gyártói cikkszám:

1219390

2180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 1199 304,6203 Ft
1200 + 267,3059 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

6.092 Ft

20 x 304,6203 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes méret 10.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 1.0 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Észak
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot