Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Dél 10.0 mm 0.5 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért. A mágnes egyik oldala öntapadós. Az öntapadós felület északi vagy déli polaritással kapható.
Essentra cikkszám:

10191224

Gyártói cikkszám:

1219383

1060 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 1199 264,008 Ft
1200 + 231,6613 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

5.280 Ft

20 x 264,008 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes méret 10.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 0.5 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Dél
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot