Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Dél 6.0 mm 0.3 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért. A mágnes egyik oldala öntapadós. Az öntapadós felület északi vagy déli polaritással kapható.
Essentra cikkszám:

10191187

Gyártói cikkszám:

1219379

675 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 1499 196,3115 Ft
1500 + 172,2725 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

4.908 Ft

25 x 196,3115 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes méret 6.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 0.3 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Dél
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot