Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 8.0 mm 2.8 kg

A rúd alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191163

Gyártói cikkszám:

1219377

108 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 119 1.981,1977 Ft
120 + 1.738,552 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

3.962 Ft

2 x 1.981,1977 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes méret 8.0 mm
Alak Rúd
Húzóerő 2.8 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot