Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 5.0 mm 1.0 kg

A rúd alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191118

Gyártói cikkszám:

1219372

220 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 1199 456,9235 Ft
1200 + 400,9588 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

9.138 Ft

20 x 456,9235 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes méret 5.0 mm
Alak Rúd
Húzóerő 1.0 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot