Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 22.0 mm 8.5 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191002

Gyártói cikkszám:

1219361

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 119 2.369,1822 Ft
120 + 2.079,0161 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

4.738 Ft

2 x 2.369,1822 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 6.0 mm
Teljes méret 22.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 8.5 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot