Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 20.0 mm 2.4 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10190968

Gyártói cikkszám:

1219357

970 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 599 1.015,3778 Ft
600 + 891,0009 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.154 Ft

10 x 1.015,3778 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 2.0 mm
Teljes méret 20.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 2.4 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot