Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 19.0 mm 6.0 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10190937

Gyártói cikkszám:

1219354

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 239 2.301,4997 Ft
240 + 2.019,6132 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

9.206 Ft

4 x 2.301,4997 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 5.0 mm
Teljes méret 19.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 6.0 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot