Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 18.0 mm 3.4 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10190920

Gyártói cikkszám:

1219353

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 599 629,5328 Ft
600 + 552,42 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.295 Ft

10 x 629,5328 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 3.0 mm
Teljes méret 18.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 3.4 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot