Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 10.0 mm 2.2 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10190869

Gyártói cikkszám:

1219347

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 599 433,2213 Ft
600 + 380,1614 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.332 Ft

10 x 433,2213 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 4.0 mm
Teljes méret 10.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 2.2 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot