Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 10.0 mm 1.6 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10190852

Gyártói cikkszám:

1219346

1860 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 1199 345,2186 Ft
1200 + 299,1333 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

6.904 Ft

20 x 345,2186 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 3.0 mm
Teljes méret 10.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 1.6 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot