Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.
Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.
Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Talpszélesség | Belső magasság | Maximális kompatibilis panelvastagság | Talp hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,8227 Ft - 49,6497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 40,7666 Ft - 49,6497 Ft | 4000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 40,949 Ft - 49,6216 Ft | 2795 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 41,4402 Ft - 49,6497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 40,8087 Ft - 49,6216 Ft | 62000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 40,8368 Ft - 49,6216 Ft | 4488 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 45,2714 Ft - 55,3331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 29,8628 Ft - 36,1075 Ft | 51000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 40,6123 Ft - 49,6216 Ft | 239850 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 41,0192 Ft - 49,6216 Ft | 90000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 30,4803 Ft - 36,1075 Ft | 1000 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 29,9049 Ft - 36,1075 Ft | 8731 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 41,1035 Ft - 49,6497 Ft | 7000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 30,853 Ft - 32,794 Ft | 9700 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 29,8347 Ft - 36,1075 Ft | 8000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 29,7505 Ft - 36,1075 Ft | 56000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 29,9189 Ft - 36,1075 Ft | 96600 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 33,5535 Ft - 46,8009 Ft | 82000 Raktáron |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 41,1736 Ft - 49,6216 Ft | 9200 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 29,8488 Ft - 36,1075 Ft | 6000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz