Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.
Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.
Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Talpszélesség | Belső magasság | Maximális kompatibilis panelvastagság | Talp hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,8407 Ft - 48,4113 Ft | 11488 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 40,0598 Ft - 48,4113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 39,7723 Ft - 48,4387 Ft | 4000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 40,4295 Ft - 48,4387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 39,9503 Ft - 48,4113 Ft | 8795 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 39,8134 Ft - 48,4113 Ft | 63000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 49,0137 Ft - 60,3362 Ft | 54220 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 73,8629 Ft - 90,032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 72,8361 Ft - 90,032 Ft | 15000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
| 16,6696 Ft - 16,6696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 73,3153 Ft - 90,032 Ft | 145980 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 262,1333 Ft - 262,1333 Ft | 100 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|
||
| 75,1224 Ft - 92,647 Ft | 9000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 74,9719 Ft - 92,647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
| 413,0301 Ft - 413,0301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 84,9116 Ft - 104,7909 Ft | 3000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 74,9582 Ft - 92,647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 92,647 Ft - 92,647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| 31,0971 Ft - 33,0906 Ft | 3000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 87,1158 Ft - 87,1158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz