Menü Keresés

Négyszögletes csúszótalp 18.2 mm 1.2 mm 3.2 mm Fekete ABS

A fekete, csiszolt négyzet alakú végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 18-as méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10171059

Gyártói cikkszám:

SIG1145A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 44,5509 Ft
5000 + 40,5008 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.275 Ft

500 x 44,5509 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 18.2 mm
t 1.2 mm
h 3.2 mm
M 9.9 mm
Falvastagság 1.2 mm
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot