Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Védik a cső éles peremétől és esztétikus megjelenést biztosítanak.Állítható magasságú lábak, görgők és csúszótalpak hozzáadására tervezve.A menettel felszerelt benyomható csőbetét a láb vagy görgő beállításához Anyag: Acél, Öntött alumíniumötvözet, PA, PA6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HIPS, HDPE fém betéttel, Alumínium ötvözet Szín: Króm, Natúr, Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Menetméret | Szín | Anyag | AxA | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198,3201 Ft - 487,5302 Ft | 2000 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 103,1617 Ft - 241,2012 Ft | 700 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 113,1287 Ft - 264,0737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 116,0146 Ft - 285,6543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Szürke
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 226,7522 Ft - 557,1773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Szürke
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 295,00 Ft - 751,6745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
| 69,6247 Ft - 171,5945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 127,2997 Ft - 312,9075 Ft | 400 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 166,4985 Ft - 409,8079 Ft | 500 Raktáron |
|
M12
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 219,0696 Ft - 557,258 Ft | 900 Raktáron |
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
| 317,4042 Ft - 369,5235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 238,4698 Ft - 702,8105 Ft | 100 Raktáron |
1.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 258,6731 Ft - 301,1486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 312,2216 Ft - 363,486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 197,0302 Ft - 229,381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 372,5732 Ft - 949,21 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 372,3542 Ft - 1.470,208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 272,2439 Ft - 316,9501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 342,0423 Ft - 902,7631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 557,2923 Ft - 1.549,0942 Ft | 50 Raktáron |
2.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz