20773694
20773694
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| AxA | 3.543 in |
|---|---|
| AxA | 90.0 mm |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximális falvastagság | 5.0 mm |
| Maximális falvastagság | 0.197 in |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz