20773502
20773502
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| AxA | 70.0 mm |
|---|---|
| AxA | 2.756 in |
| h | 0.748 in |
| h | 19.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximális falvastagság | 4.0 mm |
| Maximális falvastagság | 0.157 in |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz