Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Szürke LDPE - PIR

Ez a többfunkciós négyzetes csőbetét szorosan illeszkedik a négyzetes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20773434

Gyártói cikkszám:

20773434

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 60.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 3.5 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot