20772581
20772581
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| AxA | 1.26 in |
|---|---|
| AxA | 32.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximális falvastagság | 3.5 mm |
| Maximális falvastagság | 0.138 in |
| Anyag | LDPE - PIR |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz