20772246
20772246
Mennyiség | Egységár |
---|
AxA | 0.709 in |
---|---|
AxA | 18.0 mm |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
h1 | 5.0 mm |
h1 | 0.197 in |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Maximális falvastagság | 0.118 in |
Maximális falvastagság | 3.0 mm |
Anyag | LDPE |
Szín | Fehér |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz