Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Fehér LDPE

Ez a többfunkciós négyzetes csőbetét szorosan illeszkedik a négyzetes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fehér színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20771775

Gyártói cikkszám:

20771775

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 100.0 mm
h 24.0 mm
h1 7.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 4.0 mm
Anyag LDPE
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot