Menü Keresés

Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Essentra cikkszám:

10290071

Gyártói cikkszám:

499278

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 884,751 Ft
100 - 499 348,0526 Ft
500 + 298,9567 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.848 Ft

10 x 884,751 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Típus 4 - Nagy teherbírású
Anyacsavarok száma 2
Fejstílus Flat
Csavarméret M8
L1 40.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 30.0 mm
G 41.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot